警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
特長
- –1.8V drive available
- Low on-state resistance
RDS(on)1 = 32 mΩ MAX. (VGS = –4.5 V, ID = –3.0 A)
RDS(on)2 = 41 mΩ MAX. (VGS = –2.5 V, ID = –3.0 A)
RDS(on)3 = 62 mΩ MAX. (VGS = –1.8 V, ID = –3.0 A) - Built-in gate protection diode
- Lead-free and Halogen-free
説明
The UPA2631T1R is a Pch Single Power Mosfet -20V -6.0A 32Mohm 6Pinhuson2020.
適用されたフィルター