メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Nch Dual Power Mosfet 24V 10A 11.4Mohm 6-Pin Eflip-Lga

パッケージ情報

Pkg. Type:EFLIP(LGA)
Pkg. Code:
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)4
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)2
Ciss (Typical) (pF)2250
ID (A)10
Lead CompliantYes
MOQ5000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)1.75
Pkg. TypeEFLIP(LGA)
Qg typ (nC)40
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @2.5V or 1.8V (mohm)23
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)11.4
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)24
VGSS (V)12
Vgs (off) (Max) (V)1.5

説明

The UPA2375T1P is a Nch Dual Power Mosfet 24V 10A 11.4Mohm 6-Pin Eflip-Lga.