メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Pch Single Power Mosfet -40V -4.5A 65Mohm

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TMM
Pkg. Code:
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
ID (A)-4.5
Lead CompliantYes
MOQ3000
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchPch
Pkg. TypeTMM
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)65
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)100
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)-40

説明

The UPA1931TE is a Pch Single Power Mosfet -40V -4.5A 65Mohm.