メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 4.5 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 65 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −1.8 A)
    RDS(on)2 = 100 mΩ MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −1.8 A)

説明

The UPA1931TE is a Pch Single Power Mosfet -40V -4.5A 65Mohm.

適用されたフィルター