メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2.5 V drive available
  • Low on-state resistance RDS(on)1 = 58 mΩ MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −3.0 A) RDS(on)2 = 60 mΩ MAX. (VGS = −4.0 V, ID = −3.0 A) RDS(on)3 = 84 mΩ MAX. (VGS = −2.5 V, ID = −3.0 A)

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The μPA1919 is a switching device, which can be driven directly by a 2. 5 V power source. This device features a low on-state resistance and excellent switching characteristics, and is suitable for applications such as power switch of portable machine and so on.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
UPA1919TE-T1-AObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TMM6#Embossed Tape1Yes
UPA1919TE-T1-ATObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TMM6#Embossed Tape1Yes
UPA1919TE(0)-T1-AObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TMM6#Embossed Tape1Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。