メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 1.8 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 53 mΩ MAX. (VGS = –4.5 V, ID = –3.0 A)
    RDS(on)2 = 70 mΩ MAX. (VGS = –2.5 V, ID = –3.0 A)
    RDS(on)3 = 107 mΩ MAX. (VGS = –1.8 V, ID = –1.5 A)

説明

The UPA1917TE is a Pch Single Power Mosfet -20V -6A 53Mohm 6Pin Tmm/Sc-95.

適用されたフィルター