メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2.5 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 39 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 3.5 A)
    RDS(on)2 = 40 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 3.5 A)
    RDS(on)3 = 54 mΩ MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 3.5 A)

説明

The UPA1901TE is a Nch Single Power Mosfet 30V 6.5A 39Mohm 6Pin Tmm/Sc-95.

適用されたフィルター