メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Simultaneous transmission of IP video data and analog CVBS video over up to 500m of RG59 coaxial cable
  • Analog CVBS video preview support
  • Proprietary adaptive analog equalizer for extending the reach of CVBS video
  • Proprietary SLOC-based IP camera detection
  • Creates a full-duplex 100BASE-T digital link
  • 36Mbps downlink speed from TW3801 to TW3811
  • 4Mbps uplink for SLOC compliance
  • Ethernet MAC MII/RMII interface for interfacing to DVR/NVR network processor SoC
  • Optional Ethernet PHY MII/RMII interface for interfacing to external Ethernet PHY chip
  • I2C 2-wire control interface
  • Integrated PLL with 25MHz crystal interface
  • 1.8V, 3.3V supplies
  • 100-TQFP (12x12mm) Package

説明

SLOC™ (Security Link Over Coax) is a transmission protocol for simultaneously transmitting analog CVBS video and digital IP video over a single coaxial cable. The TW3811 is the receiving end of a SLOC link, converting the single SLOC signal on the coaxial cable back to separate Ethernet digital video data and analog CVBS video. It can be embedded into a DVR to enable one or more SLOC inputs or configured as a stand-alone SLOC-to-IP+CVBS converter. The TW3811 includes an AFE, digital modem, and two Ethernet MII/RMII interfaces. The device accepts a SLOC output signal from a SLOC transmitter and decodes it into an analog CVBS signal and an Ethernet MII signal.

アプリケーション

  • Single-Channel SLOC receiver modem
  • Multi-Channel SLOC receiver modem
  • Embedded DVR
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
TW3811-TC1-CRObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
TQFP100#Tray3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
TW3811-TC1-CRTObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
TQFP100#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。