メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • HyperTransport Interface operates at 600 MHz, 8 bits
  • PCI-X interface operates at 133 MHz, 64-bit or dual 32-bit
  • 27mm x 27mm package

説明

Provides protocol bridging between HyperTransport (600 MHz, 8-bit) to PCI-X operating up to 133 MHz.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
TSI308-600CLObsoleteN/AOut of StockTEPBGA388#CNoTray
TSI308-600CLVObsoleteN/AOut of StockTEPBGA388#CYesTray
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。