メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Digital Temp Sensor

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:NCG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeDFN
Lead Count (#)8
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTube
Clock Spec.10-400 KHz
InterfaceI2C, SMBus
Length (mm)2
MOQ120
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)6
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0 x 0.75
Price (USD)$1.22169
Qty. per Carrier (#)120
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)0.75
Width (mm)3

説明

Not recommended for new designs.