メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 1:1 registered buffer
  • Meets or exceeds JEDEC standards for SSTV16857 and SSTVN16857
  • 2.3V to 2.7V operation for PC1600, PC2100, and PC2700
  • 2.5V to 2.7V operation for PC3200
  • SSTL_2 Class II style data inputs/outputs
  • Differential CLK input
  • RESET control compatible with LVCMOS levels
  • Flow-through architecture for optimum PCB design
  • Drive up to equivalent of 18 SDRAM loads
  • Latch-up performance exceeds 100mA
  • ESD >2000V per MIL-STD-883, Method 3015; >200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • Available in TSSOP package

説明

14-bit registered buffer designed for 2.3V-2.7V. VDD for PC1600-PC2700, and 2.5V-2.7V VDD for PC3200, and supports low standby operation. All data inputs and outputs are SSTL_2 level compatible with JEDEC standard for SSTL_2.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
SSTVA16857AGObsoleteN/AOut of StockTSSOP48#CNoTube
SSTVA16857AGLFObsoleteN/AOut of StockTSSOP48#CYesTube
SSTVA16857AGLFTObsoleteN/AOut of StockTSSOP48#CYesReel
SSTVA16857AGTObsoleteN/AOut of StockTSSOP48#CNoReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。