メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 28-bit 1:2 registered buffer with parity check functionality
  • Supports SSTL_18 JEDEC specification on data inputs and outputs
  • Supports LVCMOS switching levels on CSGateEN and RESET inputs
  • Low voltage operation: VDD = 1.7V to 1.9V

説明

Along with CSPUA877A or 98ULPA877A DDR2 PLL Provides a fully JEDEC compliant solution for DDR2 RDIMMs for 400, 533, and 667MHz.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
SSTUAF32865AHLFObsoleteN/AOut of StockCABGA160#CYesTray
SSTUAF32865AHLFTObsoleteN/AOut of StockCABGA160#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。