メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスの耐放射線(Rad-Hard)高速閉ループバッファは、QML認定を取得しており、MIL-PRF-38535規格に準拠したプロセスで製造されています。 ルネサスのバッファ製品は、ユーザーが設定可能なゲインと出力制限機能を備えています。 高信頼性バッファ製品は、出力制限機能が必要な高周波アプリケーション、特に超高速の過負荷回復が求められる用途に最適です。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなど、さまざまなスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 適用されるスクリーニングフローの詳細については、各製品のデータシートをご確認ください。

低伝搬遅延

伝搬遅延を最小限に抑えたこれらのバッファは、高速な信号伝送を可能にし、複雑な電子システムのスピードと効率を高めます。

高いドライブ能力

高い出力駆動特性により、これらのバッファは容量性負荷や長い伝送線路を効率的に駆動でき、さまざまな用途で信号の整合性を維持します。

高信頼性設計

厳しい高信頼性規格に準拠して製造されたこれらのバッファは、苛酷な環境においても安定した性能と長期的な運用安定性を保証します。