メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
電源シーケンス向けに構成されたGreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナルIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):2 x 3
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

DescriptionGreenPAK Power Good Generator Logic Circuit with Delay
Pkg. TypeSTQFN
Pkg. Dimensions (mm)2 x 3
Lead Count (#)20
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Product CategoryPower Supply Sequencers, Power Management

説明

SLG7SQは、信頼性の高いマルチレール電源管理の実装を容易にする、事前構成済みのGreenPAK™電源シーケンサ標準設計ポートフォリオです。 Go Configure™ Software Hubを使用して開発されたこれらのソリューションは、FPGA、プロセッサ、メモリから産業機器まで幅広いアプリケーション向けに、電源シーケンシング、電源監視、障害管理機能を提供します。

標準設計はそのまま評価できるほか、チャネル数、シーケンス時間、電圧しきい値、障害発生時の動作などを、システム要件に応じてカスタマイズすることも可能です。 電源シーケンサアーキテクチャの概要、設計上の考慮事項、および実装例については、『GreenPAK電源シーケンサ ホワイトペーパー』をご参照ください。