| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | STQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 20 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2 x 3 |
| Pitch (mm): |
| Pb (Lead) Free | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Description | GreenPAK Icelake SFF Power Sequencer Smart Rail Control |
| Pkg. Type | STQFN |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2 x 3 |
| Lead Count (#) | 20 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Product Category | Power Supply Sequencers, Power Management |
SLG7SQは、信頼性の高いマルチレール電源管理の実装を容易にする、事前構成済みのGreenPAK™電源シーケンサ標準設計ポートフォリオです。 Go Configure™ Software Hubを使用して開発されたこれらのソリューションは、FPGA、プロセッサ、メモリから産業機器まで幅広いアプリケーション向けに、電源シーケンシング、電源監視、障害管理機能を提供します。
標準設計はそのまま評価できるほか、チャネル数、シーケンス時間、電圧しきい値、障害発生時の動作などを、システム要件に応じてカスタマイズすることも可能です。 電源シーケンサアーキテクチャの概要、設計上の考慮事項、および実装例については、『GreenPAK電源シーケンサ ホワイトペーパー』をご参照ください。