メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
GreenPAK HART モデム変調/復調IC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:STQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

GPIOs (#)14
ACMP Channels (#)1
CNT/DLY (Max) (#)13
D Flip-flops (DFFs) (#)31
Pipe Delay6x 8-bit Shift Regs
InterfaceI2C, SPI
Memory TypeOTP
Pkg. TypeSTQFN
Lead Count (#)16
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.0
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
# of Programable Delays (#)1
DescriptionGreenPAK HART Modem Modulator/demodulator
LUTs (Max) (#)31
Oscillator TypeLF OSC, Ring OSC
Special FeaturesHART Modem Modulator/Demodulator
Temperature Sensor (ch) (#)1

説明

SLG7RN47762 HARTモデム変調/復調ICは、HARTの周波数偏移変調(FSK)信号の変調および復調機能を内蔵しています。 SLG7RN47762Vは、位相シフトなしで電流ループ上に正弦波を生成できるDACを内蔵しています。 また、正弦波をUART信号に変換するためのデジタル回路も内蔵しています。 本システムオンチップ(SoC)は、2.0mm×2.0mmのコンパクトなSTQFNパッケージです。