メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
リニアモータ駆動および光学測位システムSoCを備えたサントラッカー

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTQFN
GPIOs (#)8
ACMP Channels (#)3
CNT/DLY (Max) (#)7
D Flip-flops (DFFs) (#)18
InterfaceI2C
Memory TypeMTP
Lead Count (#)24
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

説明

ルネサスのSLG7RN47363は、リニアモータ駆動と光学位置制御システムを含むAnalogPAK™サントラッカーシステムオンチップ(SoC)です。 このデバイスは低消費電力と小型化を実現します。 このSoCは3mm x 3mm STQFNパッケージに収められており、小型デバイスでの使用に最適です。