| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | STQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 20 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.0 x 3.0 x 0.55 |
| Pitch (mm): |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) |
| Pkg. Type | STQFN |
| Package Area (mm²) | 6 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.0 x 3.0 x 0.55 |
| Qualification Level | Industrial |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Control Mode | IN-IN |
| Interface | Hardware (GPIO) |
| Key Features | 3A RMS for two HV GPOs connected in parallel, Current sense comparator with dynamical Vref mode, Undervoltage lockout, Thermal shutdown, Overcurrent protection |
| Lead Count (#) | 20 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Peak Output Current IPK (A) | 6 |
| RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) | 600 |
| Sleep/Reset Mode Current (µA) | 22 |
| Topology | Push-Pull |
| VS (Max) (V) | 26.4 |
| VS (Min) (V) | 4.5 |
このSLG7MD47679は、設定可能なパルス幅変調(PWM)マクロセルと堅牢な高電圧出力を備えた高電圧アプリケーション向けに設計された、汎用性の高いHブリッジモータドライバソリューションです。 高電圧および電流処理機能を備えているため、複雑なモーターまたは負荷駆動アプリケーション、スマートレベルトランスレータ、高電圧、高電流負荷の効率的な管理に最適です。 そのコンパクトなデザイン、低消費電力、および汎用性の高い機能により、エネルギー消費を最小限に抑えながら電力効率を優先する現代の電子機器に最適です。 PWM電流制御は、RSピンとGNDの間の抵抗を介して容易に実現できます。 低電圧ロックアウト、過電流保護、サーマルシャットダウンなどの保護機能が組み込まれているため、さまざまな環境で信頼性と安全性を確保できます。