メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High Speed USB Switching
  • Low 4.0pF (typ) On Capacitance
  • Low 4.0Ω (typ) On Resistance
  • Low 0.5Ω (typ) On Resistance Flatness
  • 4.5V to 5.5V Supply Range
  • Low Supply Current
  • Automatic Current-Limit Switch Control
  • Automatic USB Charger Identification Circuit
  • CDP Support (active USB 2.0 data communication with 1.5A charging)
  • Automatic CDP/SDP mode support with SMART-CDP=1 for "Always Data Communication"
  • Chinese Telecom Standard YD/T 1591-2009 specification support
  • Samsung Galaxy Tab** charge scheme support
  • Pb-Free / RoHS Compliant / Halogen-Free
  • TDFN-8 Package

説明

The SLG55594 is a USB device that combines high speed USB switches with a USB host charger (dedicated charger) identification circuit. The device supports both the latest USB Battery Charging Specification Revision 1.2 including data contact detection and a set resistor bias for Apple* compliant devices as well as legacy USB D+/D- short detection using data line pull-up. The SLG55594 can also support CDP mode (FAST charging and data communication available mode if smartphone can support CDP mode.) The SLG55594 can also support low speed / full speed mouse/keyboard wake-up from S3 mode.

アプリケーション

  • USB Ports/Hubs
  • Notebook PCs
  • Power bank
  • Car charger
  • Universal Wall Charging Adapter
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
SLG55594VObsoleteN/AOut of StockTDFN-88#Tape & Reel1Yes-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。