メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
パワーGreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 2.8-5.0V、5 GPIOs、I2C、High PSRR、Low Noise Multi-Output LDO IC (3 Сhannels)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:B3
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.2
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeTQFN
Lead Count (#)14
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Additional FeaturesSupported in Go Configure™ Software Hub
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5
CNT/DLY (Max) (#)4
Comm. InterfaceI2C
D Flip-flops (DFFs) (#)8
Function3-ch PMIC
GPIOs (#)5
Input Voltage (Max) (V)5
Input Voltage (Min) (V)0.8
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)0
InterfaceI2C
LUTs (Max) (#)8
Memory TypeOTP
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)16
Nominal VDD2.8 - 5
Oscillator TypeInternal Oscillator (8 MHz)
Output Current 1 (Max) (A)0.8
Output Current Max (A)0.8
Output Voltage (Max) (V)3.75
Output Voltage (Min) (V)0.5
Outputs (#)3
PSRR (db)98.5
Parametric CategorySystem PMIC
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.2
Price (USD)$1.07137
Product CategoryLDO, PMIC, Power Management, Dual Supply
Qualification LevelStandard
Quiescent Current14
Special Features3x LDO (1x HP 475mA; 1x HV 500mA; 1x LV/Load Switch 800mA), Remote Sense
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Total step-down DC/DC converter channels (#)0
USB-Power ManagementNo
VDD2 (V)1.2 - 5

説明

SLG51003Vは、コンパクトでカスタマイズ可能な3つの低ドロップアウトレギュレータを内蔵しており、高度なセンサーアプリケーションやその他のバッテリ駆動機器向けに設計されています。

利点:

  • 高PSRRと低ノイズ性能
  • すべてのチャンネルで高いピーク電流能力
  • ユーザーが端子で選択可能なI²Cスレーブ・アドレス
  • カスタマイズ可能な構成、制御、および内蔵パワーシーケンサー
  • 手頃な価格のPCBソリューションのための小型プラスチックTQFNパッケージ
  • 使いやすい無料の開発ソフトウェア(Go Configure™ Software Hub)
  • 量産数量の増加に迅速に対応