概要
説明
温度範囲拡張品であるGreenPAKミックスドシグナルIC SLG47105-EVは、一般的に使用されるミックスドシグナルおよびブリッジ機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG47105-EVの相互接続ロジック、IOピン、高電圧ピンおよびマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 構成可能なPWMマクロセルと高電圧出力を組み合わせることで、モータ駆動または負荷駆動アプリケーションに役立ちます。 高電圧端子により、スマート・レベル・トランスレータの設計や、高電圧大電流負荷の駆動が可能になります。
特長
- 2つの電源入力:
- 2.5V(±8%)〜5.0V(±10%)VDD
- 3.3V(±9%)から12.0V(±10%)VDD2
- 4つの高電圧大電流駆動GPO
- デュアル/シングル・フルブリッジ・ドライバ・オプション
- クワッド/デュアル/シングル・ハーフブリッジ・ドライバ・オプション
- スルーレートモード:
- モータ・ドライバ・モード
- プリドライバ(MOSFETドライバ)モード
- スリープ機能
- 低RDS(ON) ハイサイド+ローサイド抵抗 = 0.4Ω (typ)
- 2Aピーク、1.5A RMS/フルブリッジ(VDD2 = 5V、TA = 25°C時)
- 並列に接続された2つのフルブリッジあたり4Aピーク、3A RMS(VDD2 = 5V、TA = 25°C時)
- 2A ピーク、1.5A RMS/ハーフブリッジGPO(VDD2 = 5V、TA = 25°C時)
- 過電流 (OCP)、短絡、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サーマル・シャットダウン (TSD) 保護機能を内蔵
- 電流制御用の電流コンパレータに接続されるSENSE_A、SENSE_B入力
- フォルト信号インジケータ(OCP/UVLO/TSD)
- 積分器とコンパレータを備えた差動アンプで、モータ速度制御機能に対応
- 2つの電流検出コンパレータ(動的Vrefモード付き)
- 2つの高速汎用ACMP
- モード:UVLO、OCP、TSD、電圧モニタ、電流モニタ
- 1つの基準電圧(Vref)出力
- 5つの多機能マクロセル
- 4つの選択可能なDFF/LATCH/3ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタ
- 1 つの選択可能な DFF/LATCH/4 ビット LUT + 16 ビット遅延/カウンタ
- 12個の複合機能マクロセル
- 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
- 1つの選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT
- 6つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
- 1つの選択可能なパイプ遅延またはリップルカウンタ、または3ビットLUT
- 1つの選択可能なDFF/LATСHまたは4ビットLUT
- 2つのPWMマクロセル
- フレキシブルな 8 ビット/7 ビット PWM モードとデューティ・サイクル制御
- PWM正弦波またはその他の波形のための16プリセット・デューティ・サイクル・レジスタ・スイッチング・モード
- シリアル通信
- I2Cプロトコル・インターフェース
- エッジ検出出力機能をもつプログラム可能な遅延
- 追加のロジック機能 – エッジ検出器付きグリッチ除去フィルタ 1 個
- 2つのオシレーター(OSC)
- 2.048kHzオシレータ
- 25MHzオシレータ
- ACMP接続出力のアナログ温度センサ
- パワーオン・リセット(POR)
- ワンタイムプログラマブルメモリ
- 動作温度範囲:-40°C〜105°C
- RoHS対応/ハロゲンフリー
- 20ピンSTQFN:2mm x 3mm x 0.55mm、0.4mmピッチ
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
GreenPAK SLG47105-EV開発キット(ソケットアダプタ付き)
SLG47105EV-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development BoardまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47105EV-SKTキットには、SLG4SA20HV-20x30ソケットアダプタと50個のGreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスIC SLG47105-EV のサンプルが含まれています。
GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは...
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
このボードをリモートでテストする
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
GreenPAKイントロダクションキットライト
SLG4DVKLITEINTRO GreenPAK™イントロダクションキットは、GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル製品で新規開発を開始するお客様に最適なキットです。
GreenPAKイントロダクションキットには以下が含まれます。
- USBケーブルでSLG4DVKLITE
- SLG46120V-DIP
- SLG46721V-DIP
- SLG46620V-DIP
- SLG46537V-DIP
- SLG46826V-DIP
- SLG47105V-DIP
- SLG47004V-DIP
- SLG47003V-DIP
- SLG47011V-DIP
- SLG46855V-DIP
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター