| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.0 x 2.0 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | TQFN |
| Lead Count (#) | 16 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| ACMP Channels (#) | 1 |
| Additional Features | Supported in Go Configure™ Software Hub |
| CNT/DLY (Max) (#) | 15 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 31 |
| DCMP | 1 |
| GPIOs (#) | 14 |
| Interface | I2C, SPI |
| LUTs (Max) (#) | 31 |
| Longevity | 2040 4月 |
| Look-up Table (LUTs) | 31 |
| Memory Type | OTP |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Nominal VDD | 1.71 - 3.6 |
| Oscillator Type | LF OSC, Ring OSC |
| Pipe Delay | 6x 8-bit Shift Regs |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.0 x 2.0 |
| Price (USD) | $1.15284 |
| Product Category | AnalogPAK, Extended Temperature Range |
| Qty. per Reel (#) | 3000 |
| Special Features | ADC (14-bit, SAR), DAC (12-bit), PGA 1x-64x, Math Core, 4k x 12-bit RAM, 1x PWM |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
このSLG47011-Eは、一般的に使用されるアナログ-デジタル変換およびミックスドシグナル機能のための小型で低消費電力のソリューションを提供します。 柔軟なデータ収集システムと設定可能なロジックを組み合わせることで、さまざまな機能を最小限のコストで実装することができます。 ユーザーは、ワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、マクロセル、IOピンの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。