| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | STQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 12 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 1.6 x 1.6 |
| Pitch (mm): |
| Pb (Lead) Free | |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 12 |
| GPIOs (#) | 10 |
| LUTs (Max) (#) | 12 |
| CNT/DLY (Max) (#) | 6 |
| Interface | I2C |
| Memory Type | MTP |
| Pkg. Dimensions (mm) | 1.6 x 1.6 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| ACMP Channels (#) | 2 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 6 |
| Description | GreenPAK Programmable Mixed-Signal IC, VDD Range: 1.71-5.5V, 10 GPIOs, 2 ACMPs, Multi-Time Programmable, I2C |
| Nominal VDD | 1.71 - 5.5 |
| Oscillator Type | RC OSC, LF OSC, Ring OSC |
| Pkg. Type | STQFN |
| Product Category | In-System Programmability, Extended Temperature Range |
SLG46801は、最も広く使用されているミックスド・シグナル機能とマルチタイムプログラマブル(MTP)メモリを内蔵し、一般的なアナログ信号処理アプリケーション向けに、低消費電力で高い柔軟性を備えたコンポーネントを提供します。 個別のアナログコンパレータをコンフィギュラブル・ロジックと組み合わせて使用することで、最小限のコストで幅広い機能を実現できます。
本製品に使用される不揮発性メモリ(NVM)は、コンフィギュレーションソフトウェアを介してプログラムでき、最終アプリケーションに組み込んだ後も、バグ修正やデバイスのアップグレードのために再プログラムできます。
SLG46801は、システムとのインタフェース用にI²Cシリアル通信バスを備えており、MTP再プログラミングにも使用されます。 小型のWLCSPパッケージと1.71V~5.5Vという非常に低い動作電圧範囲により、本デバイスは基板面積を最小限に抑えながら、幅広いアプリケーションで極めて高い柔軟性を提供します。 STQFNパッケージは、産業用アプリケーション向けに、より多くのGPIOと従来型のプラスチックパッケージを提供します。