メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
プリセットリモコン用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R8A77810BHBGV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4A
Bit Size32
RAM (KB)16
Operating Freq (Max) (MHz)400
Timer16-bit x 4-ch, 32-bit x 6-ch
DMANo
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Tape & ReelNo

説明

SH7781グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。