メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FBGA
Pkg. Code:pkg_1151
Lead Count (#):404
Pkg. Dimensions (mm):19 x 19 x 1.9
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5S77641D300BG)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4A
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)16
Lead Count (#)404
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)324
I/O Ports77
Timer32-bit x 6-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 10, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetYes
RTCNo
LVD or PVDNo
Human Machine InterfaceDisplay Function
Temp. Range (°C)-20 to +85
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)19
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)19 x 19 x 1.9
Pkg. TypeFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.9
Width (mm)19

説明

SH7764グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, SH7734グループ, RZファミリ をご検討ください。