メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PRBG0449GA-A
Lead Count (#):449
Pkg. Dimensions (mm):21x21
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4A
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)16
Lead Count (#)449
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)266
CAN (ch)0
I/O Ports111
Timer16-bit x 4-ch, 32-bit x 11-ch
ADC10-bit x 4-ch
DAC8-bit x 2-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetYes
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +75°C
Family NameSuperH
Length (mm)21
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)21x21
Width (mm)21

説明

SH7763グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, SH7734グループ, RZファミリ をご検討ください。