メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FBGA
Pkg. Code:pkg_1738
Lead Count (#):440
Pkg. Dimensions (mm):21 x 21 x 2.1
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Longevity2025 3月
CPUSH-4A
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)32
Lead Count (#)440
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)533
CAN (ch)2
I/O Ports171
Timer16-bit x 5-ch, 32-bit x 9-ch
ADC10-bit x 8-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetYes
RTCYes
LVD or PVDNo
Human Machine InterfaceDisplay Function
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)21
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)21 x 21 x 2.1
Pkg. TypeFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.1
Width (mm)21

説明

2Dグラフィックスアクセラレータの機能を内蔵しています。また、表示コントローラとしては、RGB888のデジタル出力に対応したディスプレイユニットを内蔵しています。 また、ギガビットイーサネットコントローラを内蔵しているので、ネットワーク上で高速なデータ転送を実現可能です。 その他、周辺機能としては、USB2.0 Host/Function、 DMAコントローラ、シリアルインタフェース、タイマ、シリアルサウンドインタフェース、SDホストインタフェース、マルチメディアカードインタフェースなどの各種機能を内蔵しています。