メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_1153
Lead Count (#):208
Pkg. Dimensions (mm):28 x 28 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (R8A77300C200FPV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4A
Bit Size32
RAM (KB)16
Lead Count (#)208
Operating Freq (Max) (MHz)200
Timer16-bit x 6-ch, 32-bit x 8-ch
DMANo
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)28
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)28 x 28 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)28

説明

SH7730 グループは、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、ダイレクトメモリアクセスコントローラ、タイマ、 6チャネルのシリアルインタフェース、A/Dコンバータ、I/O ポート等の周辺機能を内蔵しています。