メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_156
Lead Count (#):240
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (D6417729RBP100BV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH3-DSP
Bit Size32
Lead Count (#)240
Operating Freq (Max) (MHz)100
Timer16-bit x 1-ch, 32-bit x 3-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
DMANo
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)13
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.4
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)13

説明

SH7729Rグループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては、SuperHファミリの他製品などをご検討ください。