メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FBGA
Pkg. Code:pkg_1185
Lead Count (#):449
Pkg. Dimensions (mm):21 x 21 x 1.9
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R8A77230C400BG#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4A
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)16KB
Lead Count (#)449
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)400
I/O Ports170
Timer16-bit x 4-ch, 32-bit x 7-ch
ADC10-bit x 4-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 10, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Human Machine InterfaceDisplay Function
Temp. Range (°C)-20 to +70
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)21
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)21 x 21 x 1.9
Pkg. TypeFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.9
Width (mm)21

説明

SH7723(SH-MobileR2)は、最大400MHz動作のSH-4A CPUコア、FPU(Floating-point Processing Unit)、キャッシュメモリ(一次+二次)、DDR1-SDRAMコントローラ、動画処理IP VPU5 (Video Processing Unit 5)、2Dグラフィックスアクセラレータ、ビデオI/O、拡大エッジ強調機能、LCD コントローラ、ATAPIインタフェース、TSインタフェース、サウンド入出力などを備えたシステムLSIです。また、高度なパワーマネジメント機能をサ ポートし、モバイル機器に求められる高性能・低消費電力の要求に応えます。