メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_1186
Lead Count (#):417
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.55
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R8A77220AC266BAV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH4AL-DSP
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)148
Lead Count (#)417
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)333.4
I/O Ports149
Timer16-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch
USBUSB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 8, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Human Machine InterfaceDisplay Function
Temp. Range (°C)-20 to +70
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)13
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.55
Pkg. TypeLFBGA
Price (USD)$46.37
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.55
Width (mm)13

説明

SH7722(SH-MobileR)は、最大333.4MHz動作のSH4AL-DSP CPUコア、キャッシュメモリ、動画処理IP VPU4(Video Processing Unit 4)、2Dグラフィックスアクセラレータ、LCD コントローラ、500万画素カメラインタフェース、JPEGハードウェアアクセラレータ、TSインタフェース、サウンド入出力、USB 2.0ハイスピードファンクション等を内蔵したシステムLSIです。また、SH7722は高度なパワーマネジメント機能を備え、モバイル機器に求められる 高性能・低消費電力の要求に応えます。