メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_8783
Lead Count (#):256
Pkg. Dimensions (mm):17 x 17 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (HD6417320BP133CV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH3-DSP
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)16
Lead Count (#)256
Supply Voltage (V)1.65 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)133
I/O Ports117
Timer16-bit x 9-ch, 32-bit x 3-ch
ADC10-bit x 4-ch
DAC8-bit x 2-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 2, USB Endpoints x 127, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)17
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)17 x 17 x 1.4
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)17

説明

SH3-DSPの命令セットは、SH-1,SH-2に対して上位互換です。キャッシュメモリは、大容量32Kバイトの命令/データ混在型、4ウェイセット アソシアティブ方式です。メモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しているので、多様なオペレーティングシステムに対応可能です。 SH7720 は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。表示制御を行うLCDコントローラ、USBファンクション、 USBホストといった豊富な周辺機能をSH7727から継承し、更にマルチメディアカードインタフェースや赤外線通信モジュールなどを追加しています。動 作周波数は133MHzです。 SSL (Secure Socket Layer) アクセラレータを内蔵し、暗号化通信処理を効率よく実行できますので、IP電話、ファクシミリ、スマートフォン、ダイレクトプリンタなどに適しています。