メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HFQFP
Pkg. Code:pkg_118
Lead Count (#):256
Pkg. Dimensions (mm):28 x 28 x 3.95
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (HD6417710FV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH3-DSP
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)16
Lead Count (#)256
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)200
I/O Ports24
Timer32-bit x 3-ch
DMAYes
EthernetYes
RTCYes
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)28
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)28 x 28 x 3.95
Pkg. TypeHFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.95
Width (mm)28

説明

SH7710グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RZファミリ をご検討ください。