メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_111
Lead Count (#):208
Pkg. Dimensions (mm):28 x 28 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (HD6417615ARF)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH2-DSP
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)8
Lead Count (#)208
Supply Voltage (V)3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)62.5
I/O Ports29
Timer16-bit x 4-ch
DMAYes
EthernetYes
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)28
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)28 x 28 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)28

説明

SH7615グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, RXファミリ, RZファミリ をご検討ください。