メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PRBG0176GA-A
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):13x13
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4A
Bit Size32
Program Memory (KB)1024
Data Flash (KB)0
RAM (KB)280
Lead Count (#)176
Supply Voltage (V)3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)240
CAN (ch)4
I/O Ports108
Timer16-bit x 6-ch, 32-bit x 5-ch
ADC12-bit x 16-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Family NameSuperH
Length (mm)13
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)13x13
Width (mm)13

説明

最大動作周波数240MHz、CPU処理性能432MIPS以上、浮動小数演算性能は単精度、倍精度演算をサポートし、演算性能は単精度で最大 1.68GFLOPSを実現しています。大容量のフラッシュメモリとSRAMを内蔵し、大容量のセンサデータを制御できます。車載用ネットワークのCAN を4チャネル内蔵、FlexRayを2チャネル内蔵するなど、車載ネットワークで必要な通信機能を強化しています。車載カメラの制御で必要なカメラインタ フェース機能としてDRIインタフェース機能(2チャネル)や、I2Cバスインタフェース(1チャネル)、車載ミリ波システムで必要なPDAC回路、PSEL回路、DRI回路、タイマユニットTMU(3チャネル)および多機能タイマユニットATU-IIIS(59チャネル)を内蔵しています。また、マルチCPUの構成に最適なボード間の通信機能も内蔵し、運転支援システムのさらなる高性能化が図れます。