メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FBGA
Pkg. Code:pkg_1190
Lead Count (#):292
Pkg. Dimensions (mm):17 x 17 x 1.9
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F74513KBG)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-4A
Bit Size32
Program Memory (KB)1536
Data Flash (KB)0
RAM (KB)536
Lead Count (#)292
Supply Voltage (V)3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)240
CAN (ch)5
I/O Ports166
Timer16-bit x 6-ch, 32-bit x 5-ch
ADC12-bit x 24-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +125
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)17
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)17 x 17 x 1.9
Pkg. TypeFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.9
Width (mm)17

説明

最大動作周波数240MHz、CPU処理性能432MIPS以上、浮動小数演算性能は単精度、倍精度演算をサポートし、演算性能は単精度で最大 1.68GFLOPSを実現しています。大容量フラッシュメモリと512KバイトのSRAMを内蔵し、大容量のセンサデータを制御できます。車載用ネット ワークのCANを5チャネル内蔵、FlexRayを2チャネル内蔵(SH7450)するなど、車載ネットワークで必要な通信機能を強化しています。車載カ メラの制御で必要なカメラインタフェース機能としてDRIインタフェース機能(3チャネル)や、I2Cバスインタフェース(1 チャネル)、車載ミリ波システムで必要なPDAC回路、PSEL回路、DRI回路、タイマユニットTMU(3チャネル)および多機能タイマユニット ATU-IIIS(62チャネル)を内蔵しています。また、マルチCPUの構成に最適なボード間の通信機能も内蔵し、運転支援システムのさらなる高性能化 が図れます。