メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロプロセッサ

パッケージ情報

Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0176KB-A
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):24 x 24 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH2A-FPU
Bit Size32
Program Memory (KB)768
Data Flash (KB)32
RAM (KB)96
Lead Count (#)176
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)160
CAN (ch)3
I/O Ports82
Timer16-bit x 12-ch
ADC12-bit x 22-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Family NameSuperH
Length (mm)24
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)24 x 24 x 1.7
Width (mm)24

説明

レゾルバの出力信号をデジタルの角度データに変換するR/D コンバータ、CPUと並列に演算可能なモータ制御ユニット(EMU)を搭載しており、高精度で効率の良いモータ制御が可能です。 また、三相の相補PWM波形を2系統出力可能なモータ制御用タイマ(MTU-Ⅲ)や6チャネル同時サンプリング可能な12ビットA/Dコンバータ等のモータ制御に適した機能、CAN、チップセレクト/バッファ付きシリアルインタフェース等豊富な通信機能を搭載しています。