メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_858
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):24 x 24 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (R5F72866D100FP#U2)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Longevity2029 1月
CPUSH-2A
Bit Size32
Program Memory (KB)768
Data Flash (KB)0
RAM (KB)32
Lead Count (#)176
Supply Voltage (V)3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)100
CAN (ch)1
I/O Ports113
Timer16-bit x 11-ch
ADC12-bit x 12-ch
DAC8-bit x 2-ch
USBUSB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 4
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN, SINGAPORE
Carrier TypeTray
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)24
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)24 x 24 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$57.46275
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)24

説明

SH7286グループは最大1MB、SH7285 グループは最大768KBの内蔵Flashメモリを内蔵しています。 本製品はレジスタバンクを搭載しており、割込み発生時のレジスタ退避を高速に行うことができますので、リアルタイム性能を大幅に向上させることができます。 また、USB2.0 Full Speed 1ch、CAN(SH7286グループのみ)、シリアルインタフェース 5ch、多機能タイマユニット、12ビット A/D変換器など、産業用途のACサーボや汎用インバータ、ロボット等に適した豊富な周辺機能を内蔵しています。 本製品は、100MHzの高速動作でありながら、5V単一電源または3.3V単一電源動作が可能です。(ただし、アナログ電源は5V)