| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LQFP |
| Pkg. Code: | pkg_748 |
| Lead Count (#): | 120 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 14 x 14 x 1.7 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Longevity | 2029 2月 |
| CPU | SH2A-FPU |
| Bit Size | 32 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| Data Flash (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 1344 |
| Lead Count (#) | 120 |
| Supply Voltage (V) | 3 - 3.6 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 216 |
| CAN (ch) | 2 |
| I/O Ports | 73 |
| Timer | 16-bit x 7-ch |
| ADC | 10-bit x 6-ch |
| USB | USB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 10, USB Isochronous Transfer Support |
| DMA | Yes |
| Ethernet | No |
| RTC | Yes |
| LVD or PVD | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Country of Assembly | JAPAN |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN, TAIWAN |
| Family Name | SuperH |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 14 |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 1.7 |
| Pkg. Type | LQFP |
| Price (USD) | $10.44244 |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.7 |
| Width (mm) | 14 |
当社従来品「SH7266」 に対し、外付けフラッシュメ モリとして、接続のピン数を低減できるシリアルタイプ(クワッドSPIフラッシュROM)に接続し、直接プログラ ムを実行可能な機能を追加、 および、システム制御、データ処理用に機能を最適化したことにより、パッケージのピン数を低減しました。これによ りシステムの低コスト 化に貢献します。また、216MHzの高速動作に加え、1.25MBの内蔵RAMを用いて小型・高性能なシステムを構築することが可能です。 各種制御、通信、オーディオシステムへの最適な解を提供いたします。