| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LQFP |
| Pkg. Code: | pkg_1055 |
| Lead Count (#): | 256 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 28 x 28 x 1.7 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Longevity | 2029 2月 |
| CPU | SH2A-FPU |
| Bit Size | 32 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| Data Flash (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 2624 |
| Lead Count (#) | 256 |
| Supply Voltage (V) | 3 - 3.6 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 266 |
| CAN (ch) | 3 |
| I/O Ports | 149 |
| Timer | 16-bit x 7-ch |
| ADC | 10-bit x 8-ch |
| USB | USB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 10, USB Isochronous Transfer Support |
| DMA | Yes |
| Ethernet | No |
| RTC | Yes |
| LVD or PVD | No |
| Human Machine Interface | Display Function |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Family Name | SuperH |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 28 |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 28 x 28 x 1.7 |
| Pkg. Type | LQFP |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.7 |
| Width (mm) | 28 |
当社従来品 「SH7266」から約1.7倍に大容量化した2.5MバイトSRAM内蔵により、WVGAサイズ(800×480画素)の画像を外付け SDRAM無しで表示可能。CPUの最大動作周波数も約1.8倍に高速化 (266MHz)し、機器制御やデジタルオーディオ信号処理等 の高速化に対応。高度な2Dグラフィックスのために、業界標準の組込み 機器向けグラフィックス処理用プログラミングインタフェース(Application Programming Interface:API)であるOpenVG1.1 準拠2Dグラ フィックスアクセラレータ等の機能を追加しています。これら機能により、小型・高性能なシステムへの高いコストパフォーマンスを提供いたします。 *OpenVGは、 Khronos Group(クロノスグループ)の商標です。