メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_1055
Lead Count (#):256
Pkg. Dimensions (mm):28 x 28 x 1.7
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH2A-FPU
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)2624
Lead Count (#)256
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)266
I/O Ports149
Timer16-bit x 7-ch
ADC10-bit x 8-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 10, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Human Machine InterfaceDisplay Function
Temp. Range (°C)-40 to +85
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)28
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)28 x 28 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Replacement ProductR5S72691P266FP#VZ
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)28

説明

当社従来品 「SH7266」から約1.7倍に大容量化した2.5MバイトSRAM内蔵により、WVGAサイズ(800×480画素)の画像を外付け SDRAM無しで表示可能。CPUの最大動作周波数も約1.8倍に高速化 (266MHz)し、機器制御やデジタルオーディオ信号処理等 の高速化に対応。高度な2Dグラフィックスのために、業界標準の組込み 機器向けグラフィックス処理用プログラミングインタフェース(Application Programming Interface:API)であるOpenVG1.1 準拠2Dグラ フィックスアクセラレータ等の機能を追加しています。これら機能により、小型・高性能なシステムへの高いコストパフォーマンスを提供いたします。 *OpenVGは、 Khronos Group(クロノスグループ)の商標です。