メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:PLQP0208KB-A
Lead Count (#):208
Pkg. Dimensions (mm):28 x 28 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5S72645P144FP#UD)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH2A-FPU
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)704
Lead Count (#)208
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)144
CAN (ch)2
I/O Ports129
Timer16-bit x 7-ch
ADC10-bit x 8-ch
USBUSB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 10, USB Isochronous Transfer Support
DMAYes
EthernetNo
RTCYes
LVD or PVDNo
Human Machine InterfaceDisplay Function
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family NameSuperH
Lead CompliantNo
Length (mm)28
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)28 x 28 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)28

説明

高い信号処理性能とROMコード効率に より、デジタルオーディオ用途として必要となるMP3やWMA、AACなどのオーディオデータの圧縮伸張処理を、より高速に、より小さなプログラムサイズ にて実行可能です。SH7262, SH7264は、画像および動画のフレームバッファ領域、プログラム領域およびワーク領域として1MB、あるいは640kBの大容量SRAMメモリを搭載 しました。また、グラフィックス、ビデオ表示および動画出力用に、ビデオディスプレイコントローラ、デジタル動画入力端子および最大WQVGAサイズ (480×240画素)のRGB565形式のデジタルRGB出力端子を備えています。 これらにより、従来、別々のデバイスで行っていた機器制御とデジタルオーディオの各処理を、本製品では1チップで実現できるため、機器の部品点数削減が可能であり、低コストで低消費電力な機器を実現できます。