| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | LQFP |
| Pkg. Code: | pkg_1153 |
| Lead Count (#): | 208 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 28 x 28 x 1.7 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| RoHS (R5S72641P144FP#UZ) | 英語日本語 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| CPU | SH2A-FPU |
| Bit Size | 32 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| Data Flash (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 1088 |
| Lead Count (#) | 208 |
| Supply Voltage (V) | 3 - 3.6 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 144 |
| CAN (ch) | 2 |
| I/O Ports | 129 |
| Timer | 16-bit x 7-ch |
| ADC | 10-bit x 8-ch |
| USB | USB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Hi-Speed Support, USB Endpoints x 10, USB Isochronous Transfer Support |
| DMA | Yes |
| Ethernet | No |
| RTC | Yes |
| LVD or PVD | No |
| Human Machine Interface | Display Function |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85 |
| Family Name | SuperH |
| Lead Compliant | Yes |
| Length (mm) | 28 |
| MOQ | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Dimensions (mm) | 28 x 28 x 1.7 |
| Pkg. Type | LQFP |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.7 |
| Width (mm) | 28 |
高い信号処理性能とROMコード効率に より、デジタルオーディオ用途として必要となるMP3やWMA、AACなどのオーディオデータの圧縮伸張処理を、より高速に、より小さなプログラムサイズ にて実行可能です。SH7262, SH7264は、画像および動画のフレームバッファ領域、プログラム領域およびワーク領域として1MB、あるいは640kBの大容量SRAMメモリを搭載 しました。また、グラフィックス、ビデオ表示および動画出力用に、ビデオディスプレイコントローラ、デジタル動画入力端子および最大WQVGAサイズ (480×240画素)のRGB565形式のデジタルRGB出力端子を備えています。 これらにより、従来、別々のデバイスで行っていた機器制御とデジタルオーディオの各処理を、本製品では1チップで実現できるため、機器の部品点数削減が可能であり、低コストで低消費電力な機器を実現できます。