メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PRBG0272FA-A
Lead Count (#):272
Pkg. Dimensions (mm):21 x 21 x 2.1
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH2A-FPU
Bit Size32
Program Memory (KB)4096
Data Flash (KB)128
RAM (KB)256
Lead Count (#)272
Supply Voltage (V)3 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)200
CAN (ch)4
I/O Ports144
Timer16-bit x 38-ch, 32-bit x 7-ch
ADC12-bit x 37-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Family NameSuperH
Length (mm)21
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)21 x 21 x 2.1
Width (mm)21

説明

SH7256R グループはシステム構成に必要な周辺機能として、浮動小数点演算ユニット(FPU)、大容量のROM とRAM、ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)、各種タイマ、専用ダイレクトメモリアクセスコントローラ(A-DMAC)、ルネサスシリア ルペリフェラルインタフェース(RSPI)、ユーザブレークコントローラ(UBC)、アドバンストユーザデバッガ-II(AUD-II)、アドバンストタ イマユニット-III(ATU-III)、シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)、コントローラエリアネットワーク(RCAN-TL1)、 A/D 変換器(ADC)、割り込みコントローラ(INTC)、I/O ポートなどを内蔵しています。 SH7256Rグループは、更に周辺機能を拡張したSH7254Rグループの上位互換品であり、新しい通信機能としてFlexRayコントローラを内蔵しています。