メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0176KB-A
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):24 x 24 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH2A-FPU
Bit Size32
Program Memory (KB)2048
Data Flash (KB)32
RAM (KB)96
Lead Count (#)176
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)160
CAN (ch)2
I/O Ports112
Timer16-bit x 30-ch, 32-bit x 5-ch
ADC12-bit x 32-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Family NameSuperH
Length (mm)24
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)24 x 24 x 1.7
Width (mm)24

説明

SH7253 グループはシステム構成に必要な周辺機能として、浮動小数点演算ユニット(FPU)、大容量のROMとRAM、ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)、各種タイマ、専用ダイレクトメモリアクセスコントローラ(A-DMAC)、ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)、ユーザブレークコントローラ(UBC)、アドバンストタイマユニット-III(ATU-III)、シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)、コントローラエリアネットワーク(RCAN-TL1)、A/D変換器(ADC)、割り込みコントローラ(INTC)、I/Oポートなどを内蔵しています。