メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_8784
Lead Count (#):256
Pkg. Dimensions (mm):11 x 11 x 1.4
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F72315ANBG#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH2A-FPU
Bit Size32
Program Memory (KB)1024
Data Flash (KB)32
RAM (KB)32
Lead Count (#)256
Supply Voltage (V)1.65 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)100
CAN (ch)1
I/O Ports184
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 1-ch
ADC10-bit x 16-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)11
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)11 x 11 x 1.4
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)11

説明

内蔵メモリとして、最大1MBの大容量Flashメモリ、32KBの高速RAMと12KBのデータ保持用RAMを搭載しています。さらに、32KBのデータ格納用フラッシュメモリを搭載しており、EEPROMなどの代替として利用することができます。また、CAN、シリアルインタフェース(SCI/SCIF)、ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)、I2Cバスインタフェース、LVDS受信I/Fといった豊富な通信機能を内蔵しており、他の電子ユニットやICとの接続が容易です。 また、インバータやモータの制御に適した多機能タイマユニット(MTU2/MTU2S)や10bitA/D変換器、最大80個のキー入力制御が可能なキースキャンコントローラ(KEYC)等を搭載しています。さらに、バッテリ駆動機器に適したディープソフトウェアスタンバイモードをサポートしています。ディープソフトウェアスタンバイ時も32kHzタイマ(TIM32C)、キースキャンコントローラ(KEYC)は動作可能で、12KBのRAM領域(データ保持用)にてデータを保持することができます。 SH7231グループは、P-LFBGA-256ピン(11mm角)とP-FBGA-272ピン(17mm角)の2種類の小型パッケージを用意しています。