メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_715
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (R5F72167GDBG#U1)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH2A-FPU
Bit Size32
Program Memory (KB)1024
Data Flash (KB)32
RAM (KB)128
Lead Count (#)176
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)100
CAN (ch)1
I/O Ports112
Timer16-bit x 11-ch
ADC12-bit x 8-ch
USBUSB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 10
DMAYes
EthernetYes
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeTray
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)13
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.4
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)13

説明

当社従来品「SH7211」の160MHz動作に対して、200MHzと高速化しており、1.25倍の性能向上を実現しています。さらに、先端のテクノロジによる大容量フラッシュメモリと大容量RAMを内蔵しています。さらに電源降圧回路の内蔵や低消費電流化を図って高速化にともなう消費電流増加を抑止しており、200MHzの高速動作でありながら3.3Vでの単一電源動作を実現しています。周辺機能はPWMタイマや12bit A/D変換器を内蔵し、通信モジュールとしてEthernet、USB、CANを内蔵しています。 SH7216 シリーズには、浮動小数点ユニット(FPU)搭載のSH7216 グループと浮動小数点ユニット(FPU)無しのSH7214 グループをラインアップしています。