メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_9398
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (DF72114D160FPV)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Longevity2029 1月
CPUSH-2A
Bit Size32
Program Memory (KB)384
Data Flash (KB)0
RAM (KB)24
Lead Count (#)144
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)160
I/O Ports75
Timer16-bit x 11-ch
ADC12-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Carrier TypeTray
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$34.71783
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)20

説明

SH-2Aコアはスーパスカラ方式を採用し、2命令の同時実行が可能で、従来のSH-1やSH-2に比べて飛躍的な性能向上が図られています。 また、レジスタバンクを新規搭載し割り込み発生時のレジスタ退避を高速に行いますので、リアルタイム性能を大幅に向上させることができます。 多機能タイマユニット、12ビット A/D変換器、8ビット D/A変換器など各種産業機器に適した周辺機能を内蔵しています。