メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_743
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):24 x 24 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (DS72060W200FPV#UM)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-2A
Bit Size32
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
RAM (KB)128
Lead Count (#)176
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)200
I/O Ports78
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)24
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)24 x 24 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)24

説明

また1サイクルでリード/ライト可能な128Kバイトの大容量RAMを搭載しているのでプログラムをこのRAM上に配置することで200MHzのピーク性能を引き出すことができます。 さらにレジスタバンクを新規搭載し割り込み発生時のレジスタ退避を高速に行いますので、リアルタイム性能を大幅に向上させることができます。 周辺機能はSDRAMコントローラ、16ビットタイマ、A/D変換器、D/A変換器、I2Cバスインタフェースなどを搭載しているので民生・産業など様々な場面でその威力を発揮します。