メインコンテンツに移動
32 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_1052
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (DF71474AK64FPV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUSH-2
Bit Size32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)0
RAM (KB)12
Lead Count (#)100
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)64
CAN (ch)1
I/O Ports57
Timer16-bit x 10-ch
ADC12-bit x 16-ch
DMAYes
EthernetNo
RTCNo
LVD or PVDNo
Temp. Range (°C)-40 to +125
Carrier TypeTray/Embossed tape
Family NameSuperH
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

SH7147グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては, SH72A0/SH72A2グループ, RH850/P1xシリーズ をご検討ください。